구성 요소 참조
실험실에서 마이크로리터 플레이트 적재 및 하역하기
공구 교환장치 | 구성 요소 | 생명 과학 | 실험실 자동화

공구교환기
시리즈 FWR
LWR-HRC-02
- DGUV 인증 협업 그리퍼
- 내장 컨트롤러 장착 서보 드라이브
- 민감한 실행
- IO-Link 제어
- LWR 고정 부품과 함께 사용 (IO-Link / RS485)
- 서보 기술 덕분에 더 큰 공작물 및 다양한 치수의 적용에 최적
2. LWR-HRC-02
- DGUV 인증 협업 그리퍼
- 내장 컨트롤러 장착 서보 드라이브
- 민감한 실행
- IO-Link 제어
- LWR 고정 부품과 함께 사용 (IO-Link / RS485)
- 서보 기술 덕분에 더 큰 공작물 및 다양한 치수의 적용에 최적
Task & Solution
- 실험실에서 마이크로리터 플레이트의 적재 및 하역을 위한 자동화된 가이드 차량 시스템
- 6축 로봇의 FWR 시리즈 툴 체인저로 외부 컨트롤러 없이 툴 교체 가능
- 협업 그리퍼 HRC-02는 정의된 파지력으로 다양한 부품을 정밀하게 파지합니다.
내장 표준 구성 요소